TIDA-00277

TIDA-00277

Archivos de diseño

Información general

This TI reference design is a 3.1-W mono fully differential audio power amplifier driving a chime and is one part of an automotive cluster system solution optimized for the mid-end cluster market. The entire cluster solution supports 4.5-40V system capabilities that can withstand cold crank, start stop, and load dump conditions.

Funciones
  • 3.1-W mono fully-differential class-AB audio amplifier eliminating common-mode noise designed to drive a speaker with at least 3-Ω impedance
  • Only three external components (No input coupling caps) required by the TPA6211A1-Q1 amplifier Reducing the overall external component count
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU567.PDF (413 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRAU3.PDF (195 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC657.ZIP (103 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAU2.PDF (27 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de audio para uso automotriz

TPA6211A1-Q1 — Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 3.1 W para automoción
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
* Informe de prueba TIDA-00277 Test Results 2/10/2014
Guía del usuario TIDA-00277 Design Considerations 2/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos