TIDA-00278

TIDA-00278

Archivos de diseño

Información general

This TI reference design is an automotive cluster telltale solution that includes a monolithic, medium-voltage, low-current power 12-bit shift register designed for use in systems that require relatively moderate load power, such as LEDs found in automotive clusters. This design is one part of an entire automotive cluster system solution optimized for the mid-end cluster market. The entire solution supports 4.5-40V system capabilities that can withstand cold crank, start stop, and load dump conditions.

Funciones
  • Wide input voltage range: 4.5V - 40V withstanding start/stop, cold crank, and load dump conditions
  • Low and accurate Rdson for the internal MOSFET allowing low thermal dissipation and more accurate output current passing through the LED
  • Slow switching time: rise time=207ns fall time=128ns which significantly helps in reducing EMI
  • Thermal shutdown protection helping avoid overheating and damaging the TLC6C5912-Q1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU560.PDF (323 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRAP8.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC647.ZIP (4459 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAP5.PDF (29 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TLC6C5912-Q1 — Controlador LED de registro de desplazamiento de 12 bits de la lógica de potencia para automoción
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
* Informe de prueba TIDA-00278 Test Results 26/09/2014
Guía del usuario TIDA-00278 Features and Benefits 3/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos