TIDA-00284

TIDA-00284

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00284 proposes to integrate current control and plunger movement detection into an AC solenoid coil. This reference design provides a solution to control the solenoid current using a PWM-based controller along with a Hall sensor to detect plunger movement and switch from peak current to hold current mode Various applications in the field of industrial automation and material processing will benefit from up-to 70% reduced power consumption, accelerated process time, greatly simplified usage and enhanced monitoring capabilities.

Funciones
  • PWM based current control optimizes power consumption for peak and hold time or according to fixed time settings
  • Optional plunger movement detection based on Hall sensor
  • Automatic switchover from peak to hold current mode at the end of completion of plunger movement or pre-set timer
  • Activates alarm signal on detection of faulty plunger movement, under voltage or controller over temperature
  • Complies with EN55011-Class A conducted emission limits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU584A.PDF (5984 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRBW1.PDF (65 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBW0.PDF (29 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBW3.ZIP (2940 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC769.ZIP (314 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBW2.PDF (76 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBV9.PDF (185 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

TLV271 — Amplificador operacional simple de 16 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5023 — Interruptor unipolar de alto voltaje (hasta 38 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz)

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers de solenoides

DRV110 — Controlador de lado bajo de relé único canal de 20 V y 0.33 A con regulación de corriente integrada

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Current Controlled Driver for AC Solenoids Design Guide (Rev. A) 3/02/2017
Artículo técnico What happens when low-voltage BLDC motors drive appliance subsystems PDF | HTML 17/03/2016
Informe Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper 12/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos