TIDA-00287

TIDA-00287

Archivos de diseño

Información general

This verified reference design is a two-port, USB 3.0 compliant hub.  It provides simultaneous SuperSpeed and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed, high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream ports.

The hub design provides power control for each downstream port, as well as over-current protection and ESD protection.

Funciones
  • Complete dual-port USB 3.0 compliant hub
  • Bus-powered
  • Integrated current limiting
  • ESD protection on all ports
  • Schematic, layout, test data and design documentation for ease of reuse
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU428.PDF (3027 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRBH1.PDF (224 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBH3.ZIP (91 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC726.ZIP (391 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBH2.ZIP (989 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBH0.PDF (126 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM3674 — Convertidor CC/CC reductor de 600 mA y 2 MHz en SOT 23-5

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD6E05U06 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y a

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2553 — Interruptor de alimentación USB de 85 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.075-1.7 A Interruptor de alimentació

Hoja de datos: PDF | HTML
Concentradores USB

TUSB8020B — Hub USB 3.0 SuperSpeed de 5.0 Gbps de dos puertos
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
* Guía de diseño 2-Port USB 3.0 Hub (TIDA-00287) 1/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos