TIDA-00288

TIDA-00288

Archivos de diseño

Información general

This verified reference design is a four-port USB 3.0 compliant hub. It provides simultaneous SuperSpeed and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed, high-speed, full- speed, or low-speed connections on the downstream ports. The hub design provides power control for each downstream port and overcurrent protection.

Funciones
  • Complete four port USB 3.0 compliant hub
  • Supports individual port power control
  • ESD protection on both upstream and downstream ports
  • Operates as a bus-powered device or from an external power source.
  • Supports operation as an USB3.0 and USB2.0 device
  • Schematic, layout, test data and design documentation for ease of reuse
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU614.PDF (2511 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRBT9.PDF (226 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBU1.ZIP (600 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC761.ZIP (306 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBU0.ZIP (462 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBT8.PDF (158 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR10510 — Regulador reductor de conmutación CC/CC de 3 V a 5.5 V, 1 A en paquete SOT-23

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD6E05U06 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y a

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2003C — Interruptor de alimentación USB de 2 canales, con carga de 2 A, 4.5-5.5 V y 70 mΩ, activa alta, desc

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22910A — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ con activación activa baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Concentradores USB

TUSB8041 — Hub SuperSpeed USB 3.0 de 4 puertos y 5 Gbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2546 — Controlador de puerto de carga USB con interruptor automático CDP/SDP e interruptor de alimentaci
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
* Guía de diseño TIDA-00288 4-Port USB 3.0 Hub Reference Design 22/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos