TIDA-00296

TIDA-00296

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00296 es un diseño de referencia que destaca las gamas de relés, motores y controladores de carga de lado alto y lado bajo de TI. Las cargas para este diseño (cerraduras de puertas, elevadores de ventanas, calentadores de asientos, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), lámparas y LED) fueron elegidas para mostrar el rango de cargas que un módulo de control de carrocería (BCM) puede accionar y cómo las soluciones de TI se adaptan a estas áreas.

Funciones
  • Productos de accionamiento robustos y versátiles para accionar diversas cargas:
    • Controladores previos al FET de lado alto (LM9061/TPIC44H01)
    • Calentadores de asiento
    • Controlador de lado bajo (TPL7407L)
    • Lámparas
    • Controlador de lado alto (LMD18400/TPS1H100-Q1)
    • Ventilador HVAC, actuadores de ventana/parabrisas
    • Controlador LED lineal (TPS92630)
    • LED
  • Los controladores inteligentes tienen capacidades de diagnóstico y protección a través de I2C y SPI
  • Protección contra polaridad inversa en la etapa de potencia del diseño
  • Los controladores de preFET se utilizan para accionar FET discretos, lo que permite que el diseño tenga flexibilidad con los requisitos de accionamiento de carga
  • Destaca la capacidad del BCM para accionar directamente cargas con requisitos de corriente más altos (aproximadamente 4500 mA)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU549.PDF (661 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRAM5.PDF (373 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAM4A.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAM7.ZIP (1305 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC634A.ZIP (1110 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAM6.PDF (4284 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAM3A.PDF (140 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRAM2A.PDF (459 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92630-Q1 — Controlador LED lineal de tres canales con atenuación analógica y PWM para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LMV341-Q1 — Amplificador operacional simple de 5,5 V, 1 MHz, de alta corriente de salida (75 mA), de grado autom

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS1H100-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 100 mΩ y 1 canal c/límite de corriente ajus

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM9061 — Controlador de protección de lado alto de 7 V a 26 V

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA9539-Q1 — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 3.6 V de 16 bits con registros de interrupción, restablecimien

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV700 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

TPIC44H01 — Controlador de puerta de 4 canales y 1.2 mA/1.2 mA con selección de modo de falla

Hoja de datos: PDF
Interruptores del lado de tierra

TPL7407L — Controlador de lado bajo de matriz NMOS de 40 V y 7 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07-Q1 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V, con salidas de drenaje abiertas de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0104-Q1 — Conversor de nivel de tensión bidireccional de 4 bits con detección de dirección automática y ESD de
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
* Informe de prueba TIDA-00296 Test Results 22/09/2014
Guía del usuario TIDA-00296 Design Considerations 3/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos