TIDA-00301

TIDA-00301

Archivos de diseño

Información general

This reference design is for a miniaturized Optical Heart Rate Monitor measurement solution (no chest strap!) specifically targeted for wearable and mobile applications. The small form factor module can easily interface to smartphones, tablets, and wearables. With TI's AFE4403 AFE, you can accelerate and simplify your Optical HRM design while still ensuring measurement performance needed for serious Fitness designs.  This design is a smaller form factor than TIDA-00011.

Funciones
  • Supports optical heart rate measurement 
  • Features AFE4403 and third party optical sensor module for measuring heart rate
  • Targeted for smart phones, tablets, wearables 
  • MSP430F5528 MCU for holding algorithm for each measurement
  • This design is tested and provides everything you need to complete your design including Schematics, Layout, Gerber files, and BOM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU475.PDF (1220 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR990.ZIP (832 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR989.PDF (74 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC551.ZIP (279 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR991.ZIP (407 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR988.PDF (146 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AFE para biosensores

AFE4403 — Extremo frontal analógico integrado (AFE) ultrapequeño para monitores de frecuencia cardiaca y pulsi

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW
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
* Guía de diseño Miniaturized Pulse Oximeter Design Guide 5/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos