TIDA-00304

TIDA-00304

Archivos de diseño

Información general

This solution stores and delivers "last gasp" energy for systems, such as SSDs, that require functionality for a short time after power loss in order to shut down in a controlled fashion. By storing holdup energy at higher than bus voltage the amount of capacitance can be reduced by up to 80%, significantly reducing solution size and cost while improving reliability.
Typically a complex electronics circuit is needed to boost the input voltage, mux it with the buck input during power failure,  and bucking it down to 3.3V or 5V for the load.


This reference design uses TI’s TPS25942 on the input side to control inrush, protect against over voltage, under voltage, short circuits, and prevent stored energy from flowing back to a shorted input bus. The boost converter charges the capacitor bank to 12V if input supply is 5V, or 18V if input supply is 12V. When the TPS25942 detects and declares a fault the FLTb signal is used to drive a P-MOSFET that connects the storage capacitors to the buck input.

Funciones
  • "Last Gasp" Holdup Energy for controlled turn off.
  • Reduces solution size and cost while increasing reliability
  • Provides multiple levels of protection to load and bus.
  • External controller not required.
  • Prevents holdup energy from flowing back onto a shorted bus.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU506.PDF (902 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRA77.PDF (132 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRA78.ZIP (233 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRA76.PDF (58 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54495 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V, salida doble de 4 A/2 A

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS61170 — Convertidor boost de alta tensión con interruptor de 1.2 A y 38 V en encapsulado plano cuádruple sin

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25940 — eFuse de 0.6-5.2 A, 2.7 V a 18 V, 42 mΩ, con bloqueo de corriente inversa y soporte DevSleep
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
* Guía de diseño Last Gasp Hold Up Energy Storage Solution (TIDA-00304 Reference Guide) 25/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos