TIDA-00307

TIDA-00307

Archivos de diseño

Información general

Esta solución aborda las necesidades frontales de las unidades de fusión en las que se requieren varios canales de medición de corriente y tensión. Esta implementación es modular y permite una fácil expansión de los canales y, al mismo tiempo, mantiene la conectividad mínima con el procesador mediante el uso de la función encadenamiento de interfaz periférica serial (SPI) en el convertidor analógico a digital (ADC) SAR de TI. Además, esta solución es compacta porque el circuito frontal analógico (AFE) no solo integra los circuitos frontales de cada canal, sino que también integra una referencia de tensión con baja deriva de temperatura

Funciones
  • Solución de circuito frontal analógico (AFE) integrada que incluye matriz de rejilla de pines (PGA) y referencia
  • La solución permite una alta precisión sin calibración y un menor coeficiente de temperatura (reduce la variación de precisión debido a los cambios de temperatura)
  • Enfoque modular + sobrecarga de conectividad del microcontrolador (MCU) mínima
  • Aumente el número de canales de entrada añadiendo convertidores analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) adicionales
  • Mediante el concepto de encadenamiento, se utiliza la misma interfaz SPI para conectar varios convertidores analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR)
  • Capacidades de medición para protección y medición aprovechando la mayor velocidad de muestreo en el convertidor analógico a digital (ADC)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU540A.PDF (1768 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRB84.PDF (659 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRB83.PDF (105 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRB86.ZIP (2103 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC697.ZIP (339 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRB85.PDF (208 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRB82.PDF (1196 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8688 — ADC SAR de alimentación simple, 16 bits, 500 kSPS y 8 canales con rangos de entrada bipolar
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
* Guía de diseño High-Accuracy AC Voltage and Current Measurement AFE for FTU Ref Design (Rev. A) 13/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos