TIDA-00308

TIDA-00308

Archivos de diseño

Información general

RS485 (Aislado, No Aislado) es una interfaz popular para el espacio de infraestructura de red, y es una de las opciones más importantes en equipos de diseño nuevo. TIDA-00308 permitirá a los clientes evaluar y diseñar rápidamente con dispositivos TI RS485 para 3 escenarios de aplicación diferentes, con una fuente de alimentación aislada proporcionada en este diseño. Además, los resultados de las pruebas en la guía del usuario demostrarán las pruebas de sobretensión IEC61000-4-2 ESD y IEC61000-4-5 realizadas en este diseño.

Funciones
  • Un diseño demuestra tres escenarios de aplicación RS485
  • Se proporcionan dos fuentes de alimentación aisladas: 5 V y 3.3 V
  • El estado de transmisión y recepción de RS485 se indica mediante LED
  • El mismo diseño es compatible con varios dispositivos de aislamiento de TI para satisfacer diferentes necesidades de aplicaciones
  • Diseñado para cumplir con IEC-61000
    • IEC-61000-4-2: ESD hasta 4 KV de contacto
    • IEC-61000-4-5: Sobretensiones de hasta ±1 kV
  • Dirigido a aplicaciones como 
    • Interfaz a través del aislador 
    • Transceptore RS485 no aislado 
    • Transceptor RS485 aislado
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU541A.PDF (5610 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRB53.ZIP (586 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRB52.PDF (53 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRB55.ZIP (2513 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC692.ZIP (197 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRB54.PDF (105 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRB51.PDF (533 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7221A — Aislador digital de 2 canales, 1/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 aislados

ISO3088 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 2.5 kVrms y 20 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD3082E — Transceptor RS-485 semidúplex

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño Small Form Factor, Digital Isolator-Based Half-Duplex RS-485 Interface Module (Rev. A) 13/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos