TIDA-00311

TIDA-00311

Archivos de diseño

Información general

This reference design is for a miniturized pulse oximeter specifically designed for high end clinical applications. The small form factor module can easily simplify and accelerate pulse oximeter system design. Featuring TI's AFE4403 Analog Front End for interfacing with the LED and Photodiode sensors, this design also includes an MCU for processing the information from the AFE. This design is a smaller form factor than TIDA-00010.

Funciones
  • Supports peripheral oxygen saturation measurement
  • Features AFE4403 and third party optical sensore module for measuring oxygen saturation
  • MSP430F5528 MCU for holding algorithm for each measurement
  • This design is tested and provides everything you need to complete your design including schematics, layout, gerber files, and BOM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRAM0.ZIP (1648 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAL9.PDF (195 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC633.ZIP (459 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAM1.ZIP (799 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAL8.PDF (156 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AFE para biosensores

AFE4403 — Extremo frontal analógico integrado (AFE) ultrapequeño para monitores de frecuencia cardiaca y pulsi

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TIDA-00311 Miniaturized Pulse Oximeter Reference Design 18/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos