TIDA-00315

TIDA-00315

Archivos de diseño

Información general

This reference design provides isolated 24Vdc, 16Vdc (x3) and 6V outputs to power the control electronics, IGBT module and fan for 100Vac/200Vac input servo drives. The power supply can be either powered directly from a single or 3- phase AC mains or can be powered from the DC link voltage. This reference design uses primary-side regulation, quasi-resonant flyback topology and is rated for 30W output. The line and load regulation of the power supply is designed to be within 5%. The power supply is designed to meet the clearance, creepage and isolation test voltages as per IEC61800-5 requirements

Funciones
  • 30W isolated main power supply for servo drives
  • Can operate with DC Link (450Vdc max) or AC input (200VAC)
  • Load and line Regulation: 5%
  • Input UV/OV, Output overload & SC protection
  • Protection against loss of feedback
  • Lower system cost solution using UCC28711 through primary side regulation, eliminating feedback loop
  • Quasi-Resonant mode controller improves EMI
  • Operating temp range: -10ºC to 65ºC
  • Designed to comply with IEC 61800-5
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAG6A.PDF (2277 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGI4.ZIP (147 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGI5.ZIP (439 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGI3A.PDF (242 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGI7.ZIP (1505 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRGI6.PDF (1169 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGI2.PDF (524 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28711 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle, opción NTC y compensación de ca

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54332 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 3.5 A y 1 MHz con modo ecológico

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

LMS33460 — Detector de subvoltaje de 3 V de muy bajo consumo y ahorro de espacio
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
* Guía de diseño 100V/200Vac Input 30W Isolated Power Supply for Servo Drives Design Guide (Rev. A) 15/10/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00195 — Diseño de referencia de la plataforma de evaluación del controlador de puerta IGBT aislado para el s TIDA-00199 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de Fly-Buck de accionamiento de puerta IGBT aislada d

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos