TIDA-00317

TIDA-00317

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia, que utiliza FDC1004EVM, proporciona una detección de nivel de líquido capacitiva robusta y precisa. TIDA-00317 demuestra el diseño y la configuración del sensor para mitigar las interferencias de capacitancia parásitas del entorno del sistema.

Funciones
  • Detección de nivel de líquido mediante tecnología de detección capacitiva
  • Reduce las interferencias parásitas del entorno del sistema
  • El circuito rígido-flexible permite colocar los sensores en varias formas de superficie
  • Resolución de altura del líquido <1 mm
  • Incluye el sensor de referencia ambiental para ayudar a compensar los cambios ambientales
  • Desarrollado para emparejarse con la GUI FDC1004EVM y FDC1004EVM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU736A.PDF (943 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRCS1.PDF (300 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCS0.PDF (183 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC895.ZIP (1795 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCS2.PDF (141 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCR9.PDF (33 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Acondicionadores de señal

FDC1004 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 16 bits con controlador de escudo activo para p
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
* Guía de diseño Capacitive-Based Liquid Level Sending Sensor Reference Design (Rev. A) 5/03/2015
Artículo técnico What are you sensing? A novel approach for capacitive-based liquid-level sensing PDF | HTML 25/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos