TIDA-00324

TIDA-00324

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00324 es un diseño de referencia de potencia que destaca el controlador multifásico TPS53631 y la etapa de potencia inteligente CSD95372BQ5M en una aplicación de 12 V Vin, 1.2 V Vout a 120 A.  Este diseño de referencia se puede utilizar para ayudar al usuario a desarrollar una solución de potencia para la potencia Vcore de la CPU o una solución de potencia DDR4 que permita un desarrollo más rápido y una comercialización más ágil.

Funciones
  • Diseño de referencia para una aplicación de 12 Vin, 1.2 Vout, 120 A Iout con un controlador trifásico y una etapa de potencia
  • Lista de materiales completos, esquemas y datos de prueba disponibles para el diseño de referencia
  • Se puede aprovechar el diseño para CPU Vcore, alimentación de memoria DDR o aplicaciones que necesiten un controlador multifásico más etapa de potencia
  • El TPS53631 cumple con la norma Intel® VR12.x Platform Serial VID (SVID) y puede funcionar en configuraciones de 1, 2 o 3 fases empleando la arquitectura de control avanzada D-CAP+ con interfaz de comunicación PMBus avanzada para configuraciones de dispositivos y telemetría del sistema
  • La etapa de potencia inteligente CSD95372BQ5M es un diseño altamente optimizado para su uso en aplicaciones de alta potencia y alta densidad que integra el circuito integrado del controlador y los MOSFET de potencia para completar la función de conmutación de la etapa de potencia con una detección precisa de la corriente y la temperatura, lo que simplifica el diseño del sistema y mejora la exactitud
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU598.PDF (535 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBB2.PDF (217 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBB3.ZIP (2683 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRBB1.PDF (266 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS53631 — CPU Vcore de servidor VR12.x trifásica, D-CAP+™ reductora

Hoja de datos: PDF
Etapas de potencia SI

CSD95372BQ5M — Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico de 60 A
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
* Informe de prueba TIDA-00324 Test Results 14/10/2014
Artículo técnico Power Tips: Controlling errors in measuring power-supply efficiency PDF | HTML 15/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos