TIDA-00331

TIDA-00331

Archivos de diseño

Información general

This solution limits the power delivered to a maximum of 15W to ensure IEC60730 compliance in Human-Machine-Interaction (HMI) ports, making it very easy for the end equipment to meet the safety regulations.
This design uses TI’s TPS25921AD to monitor the voltage and current flowing through the connected system and controls the power output within 2%.  Along with the power limit function, TPS25921AD also protect against over voltage, under voltage, inrush current and short circuits.

Funciones
  • Precisely limits the delivered power to less than 15W
  • Reduces solution size and cost while meeting requirement with increased safety and reliability
  • Provides multiple levels of protection to load and bus
  • No external controller and circuitry required

 

 

Opciones de tensión de salida TIDA-00331.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.25
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Hot Swap
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU581.PDF (308 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRB24.PDF (58 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRB26.ZIP (427 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRB22.PDF (108 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25921A — eFuse de 0.4-1.6 A, 4.5 V a 18 V, 90 mΩ, con respuesta de falla de reintento automático

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25925 — eFuse de 2-5 A, 4.5 V a 5.5 V y 30 mΩ

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25926 — eFuse de 2-5 A, 4.5 V a 13.8 V y 30 mΩ
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
* Informe de prueba TIDA-00331 Test Results 8/10/2014
Artículo técnico Making smart meter eFuses robust and reliable PDF | HTML 28/06/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos