TIDA-00336

TIDA-00336

Archivos de diseño

Información general

This reference design utilizes a TLC6C5912 shift register operated via two 555 timers integrated in the TLC556 device, showcasing a cost-effective design for rolling LED design. This design can also withstand automotive cold-crank conditions capable of full operation at 5 V with the ability to operate down to 3.3 V.

Funciones
  • LED patterns remain periodic while still adjustable by the user which allows flexibility in number of LEDs used
  • No MCU or software required which provides cost-effectiveness that helps with production release time
  • Thermal shutdown protection integrated in TLC6C5912-Q1  to avoid overheating and damaging the IC
  • Slow swithcing time: rise time = 207 ns and fall time = 128 ns to significantly reduce EMI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU572.PDF (333 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRAW3.PDF (43 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC665.ZIP (12 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAW2.PDF (132 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TLC6C5912-Q1 — Controlador LED de registro de desplazamiento de 12 bits de la lógica de potencia para automoción
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
* Informe de prueba TIDA-00336 Test Results 3/10/2014
Guía del usuario TIDA-00336 Design Considerations 3/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos