TIDA-00349

TIDA-00349

Archivos de diseño

Información general

This reference design is an isolated DC/DC converter turn-key design that delives high efficiency up to 85% from ultra-low power up to 60 mW. Open-loop control removes the need for opto-couplers, while a primary side half-bridge topology operating at 60 kHz and secondary side Schottky rectification provides low-switching losses, enabling highly-efficient power conversion. The single-side populated PCB board provides a convenient tool for evaluation and on-the-fly optimization of the design with adequate headers, jumpers and test points for covering a wide variety of applications.

Watch a TIDA-00349 overview video on the isolated DC/DC converter turn-key reference design.

Funciones
  • Isolated DC/DC converter for 3-V to 5.2-V input with up to 60-mW output power
  • Highly efficient design for up to 10-mA output current with up to 86% efficiency
  • Open-loop, optocoupler-less design
  • Synchronization output and fixed switching frequency enable use in noise sensitive applications
  • Flexible configurable board enables easy evaluation and modification
  • Design guide provides detailed description and performance test data
Opciones de tensión de salida TIDA-00349.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.2
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .01
Potencia de salida (W) .05
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- Hard Switched
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU813B.PDF (6880 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRD96.PDF (116 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRD95.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRD98.ZIP (1097 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC950.ZIP (277 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRD97.PDF (491 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRD94.PDF (657 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS60402 — Inversor de tensión de bomba de carga de 60 mA con funcionamiento fijo de 50 kHz
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
* Guía de diseño Uniquely Efficient Isolated DC/DC Converter for Ultra-Low and Low Power Apps (Rev. B) 20/12/2016
Artículo técnico The secrets of energy harvesting: The sloth and the bear PDF | HTML 29/09/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00167 — Diseño de potencia ultrabaja aislada para transmisores con circuito de 4 mA a 20 mA TIDA-00189 — Diseño de referencia del transmisor del termopar eléctrico de circuito aislado TIDA-00245 — Diseño de referencia de aislamiento de datos para aplicaciones de circuitos eléctricos TIDA-00246 — Diseño de referencia del módulo del adaptador de captación de energía genérico para generadores term TIDA-00459 — Diseño de referencia de transmisión de datos y potencia altamente eficiente para aplicaciones de baj

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos