TIDA-00366

TIDA-00366

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona un inversor trifásico de hasta 10 kW, diseñado con el driver de puerta aislado reforzado UCC21530, los amplificadores aislados reforzados AMC1301 y AMC1311 y el microcontrolador TMS320F28027. Se logra un menor costo del sistema al utilizar el AMC1301 para medir la corriente del motor, conectado al ADC interno del microcontrolador, y al emplear una fuente de alimentación de arranque para los controladores de compuertas de los IGBT. El inversor está diseñado con protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, fallo a tierra, baja tensión y sobretensión del bus de CC y sobretemperatura del módulo IGBT.

Funciones
  • Inversor reforzado aislado adecuado para accionamientos de 200 V a 690 V CA de hasta 10 kW
  • Controlador de compuerta sencillo pero eficaz con una fuente de 4 A y capacidad de corriente de salida del disipador de 6 A
  • Amplificador aislado reforzado con un ancho de banda alto (>200 kHz), diseñado para medir la corriente del inversor, la tensión del bus de CC y la temperatura del módulo IGBT; permite el uso del ADC interno o del MCU
  • Exactitud de medición de corriente calibrada de ±0.5 % en un rango de temperatura de –25 °C a 85 °C.
  • Protección contra baja tensión, sobretensión, sobrecarga, fallo a tierra y exceso de temperatura del bus de CC
  • La fuente de alimentación basada en el arranque para el controlador de compuerta del lado alto reduce el costo total asociado a los requisitos de la fuente de alimentación.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBX1C.PDF (9047 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRM55B.PDF (907 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM56B.PDF (106 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM57B.ZIP (2892 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC97B.ZIP (586 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM58B.PDF (3166 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM59B.PDF (756 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G11 — Compuerta AND de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLC372 — Comparador diferencial doble de uso general LinCMOS™

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1301 — Amplificador aislado reforzado de precisión y entrada de ±250 mV para detección de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1311 — Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de 2 V para detección de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21530 — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV1117 — Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74LVC1G32 — Compuerta OR de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA320 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Reference Design for Reinforced Isolation Three-Phase Inverter With Current (Rev. C) 1/04/2019
Nota sobre la aplicación Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28/06/2019
Artículo técnico What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 7/11/2016
Artículo técnico How to reduce system cost in a three-phase IGBT-based inverter design PDF | HTML 8/08/2016
Artículo técnico Why is the cloud isolated? PDF | HTML 18/07/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00199 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de Fly-Buck de accionamiento de puerta IGBT aislada d

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos