TIDA-00379

TIDA-00379

Archivos de diseño

Información general

This 110-VAC to 5-VDC at 30-mA non-isolated power supply reference design uses a low-power, low-cost, off-line buck converter and a low-noise, low-dropout voltage regulator to generate a non-isolated 5-V/30-mA output directly from a 110-VAC line input with under 10-mV output ripple across no-load and full-load conditions. Off-line converters are powered directly from the AC line by using a rectifier and capacitive filter and do not require a large 60-Hz transformer, thereby eliminating the heaviest and costliest component of a typical transformer-based power supply. The entire reference design is implemented on a single-sided, double-layer board size of just 63.2 mm x 38.1 mm with a bill-of-material (BOM) count of 20 devices.

Funciones
  • Solution does not require a custom transformer
  • Optimized, low-cost BOM
  • Input: 110-VAC (85- to 130-VAC), Output voltage: 5-VDC
  • Load current: 500-uA to 30-mA
  • Output ripple of less than 10mV
  • Conducted emissions: CISPR 22, Class B
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU856C.PDF (5084 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDM7.PDF (112 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDM6.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDM9.ZIP (1235 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC993.ZIP (261 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDM8.PDF (434 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDM5.PDF (315 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28880 — Conmutador de alta tensión para conversión CA/CC no aislada

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 110-V AC to 5-V DC at 30-mA Non-Isolated Power Supply Design Guide (Rev. C) 15/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos