TIDA-00384

TIDA-00384

Archivos de diseño

Información general

This display reference design featuring TI's DLP3010 (.3 720p) DMD chipset, was designed to enable low power and mobile HD display applications used in accessory projectors, wearable displays, signage, industrial and medical displays . The chipset used in the design comprises of DLP3010 (.3 720p) DMD, DPC3438 display controller and DLPA2005 PMIC/LED driver.

Funciones
  • Reference design for DLP3010 chipset comprising of DLP3010 DMD, DLPC3438 controller and fully integrated DLPA2005 PMIC/LED driver
  • Reference design implemented on an EVM which includes a production ready optical engine with programmable LED driver ( 0 - 2.4 amp) for RGB LEDs
  • Includes standard HDMI input interface to connect any display source (smartphone, tablet, laptop, etc.)
  • Get started quickly with simple yet powerful USB-based GUI for runtime chipset feature evaluation
  • This reference design is tested and implemented on a EVM available for purchase on ti.com. The reference design includes firmware, GUI and getting started guide.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU724.PDF (458 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCH1A.PDF (225 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCH0.PDF (222 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPM0.ZIP (3899 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC857A.ZIP (972 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC856A.ZIP (231 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCG9.PDF (32 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRCG8.PDF (105 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRCG7A.PDF (99 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y conductores de DLP

DLPA2005 — Controlador DLP® PMIC/LED para DMD DLP2010 y DLP2010NIR (WVGA de 0.2)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC3438 — Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP3010 (720p de 0.3)

Hoja de datos: PDF
DMD portátil y de consumo

DLP3010 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 720p de 0.30 pulgadas
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
* Informe de prueba TIDA-00384 Test Results 8/01/2015
Nota sobre la aplicación Optical Engine Reference Design for DLP3010 Digital Micromirror Device 4/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos