TIDA-00387

TIDA-00387

Archivos de diseño

Información general

This application solution details how a dual-channel LDO may be used to provide a dynamic voltage scaling output. This functionality is of particular interest when powering microcontrollers that have a wide operating voltage range: it is advantageous, when possible, to lower the operating voltage of the MCU in order to achieve lower power consumption.

Funciones
  • Dynamically scales output voltage quickly
  • Low Quiescent Current (< 35uA)
  • Small size (1.5x1.5mm SON)
  • Powers up and down monotonically
  • Responds quickly to load transients
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU631.PDF (588 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRBY6.PDF (89 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC781.ZIP (145 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBY5.PDF (95 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV710 — Regulador de tensión de caída baja, canal doble, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Dynamic Voltage Scaling With a Dual LDO Design Guide 30/10/2014
Artículo técnico How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 13/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos