TIDA-00393

TIDA-00393

Archivos de diseño

Información general

This regulation topology is designed to increase the efficiency of a DC/DC buck converter by disabling the converter during light-load operation and providing a regulated output voltage with a low-Iq LDO. During no-load or light-load conditions, the LDO allows for low-noise, low-Iq output voltage regulation while the DC/DC is disabled.  Once the load is engaged, the DC/DC converter can provide high efficiency at high load currents, thereby combining the benefits of both devices.

Funciones
  • High Efficiency output regulation from no load to full load (3A)
  • Ultra-low Iq with no load regulation (<15 uA)
  • DC/DC output ripple less than 10mV peak to peak
  • LDO output noise less than 200 uV RMS, 10Hz to 100kHz
  • 3.3% Transient Droop @ 1.2V, 300mA to 3A, 1A/ms
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAA4.PDF (1196 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFX6.PDF (200 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAM4.ZIP (496 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFX7.PDF (118 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54331 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 3 A y 570 kHz con modo ecológico

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers
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
* Guía de diseño Adding an LDO for Increased Standby Mode Efficiency Design Guide 7/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos