TIDA-00394

TIDA-00394

Archivos de diseño

Información general

Many systems require a backup battery to provide power in the event of a power outage.  Switching between the main power and the backup battery power without incurring significant efficiency degradation or cost is a tricky challenge.   This design provides a high accuracy, low current solution for systems using a 12 V rail with a backup battery at a lower cost than existing devices.

Funciones
  • Low current consumption in battery backup mode: 28 uA
  • High voltage threshold accuracy: 1.75% including resistors
  • Independent voltage programming on primary and secondary rails
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAZ2.PDF (1284 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJF8.PDF (34 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBL0.ZIP (190 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJF7.PDF (109 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Supervisores de tensión de suministro

TPS3701 — Detector de tensión de ventana de alta tensión (36 V) con referencia interna para monitorización de
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
* Guía de diseño Dual Power Path Multiplexer Design Guide 27/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos