TIDA-00396

TIDA-00396

Archivos de diseño

Información general

This application provides a high accuracy overvoltage and undervoltage flag for a typical 24 V rail with a minimal component count. The high voltage VDD input can withstand up to 36 V, allowing for wide input voltage variations. The total current consumption is less than 20 uA.

Funciones

• High Accuracy Monitor for both Overvoltage and Undervoltage conditions
• Low Current Consumption (< 20 uA)
• Small size (SOT - 6 package)
• High Voltage Input (up to 36 V) and output (up to 25 V)
• Minimal component count

Opciones de tensión de salida TIDA-00396.1
Tensión de entrada (Min) (V) 1.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 2
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1
Potencia de salida (W) .2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU795.PDF (657 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRD09.PDF (109 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC921.ZIP (158 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRD08.PDF (95 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Supervisores de tensión de suministro

TPS3701 — Detector de tensión de ventana de alta tensión (36 V) con referencia interna para monitorización de
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
* Informe de prueba TIDA-00396 Test Results 24/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos