TIDA-00417

TIDA-00417

Archivos de diseño

Información general

This verified reference design is a signal conditioning solution for front-port QSFP+ supporting two 40GbE ports compatible with 40G-CR4/SR4/LR4 and 10G SFF-8431 requirements. The design is applicable to optical and passive/active copper cables. It allows for reach extension between the Switch ASIC and the front-port QSFP+ which is often required for the outermost ports of a Top-of-Rack (ToR) switch or for add-in mezzanine implementations of QSFP+ line cards.

Funciones
  • Front-port stacked QSFP+ implementation with signal conditioning to support 40GbE/10GbE optical and passive copper
  • Extends reach between Switch and front-port by up to 3x beyond nPPI/SFF-8431 host channel loss limit
  • Low-power/low-cost solution for front-port signal conditioning
  • Applicable to Top-of-Rack (ToR) switch and line card systems
  • Single power supply, no firmware required, no heatsink required, no reference clock required
  • Lab-tested HW example including 40GbE/10GbE-specific test data
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRCH3.PDF (83 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC861.ZIP (309 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCH4.ZIP (1090 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCH2.PDF (49 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDC860.ZIP (65 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados PCIe, SAS y SATA

DS125BR820 — Recontrolador lineal de 8 canales y 12 Gbps con ecualización

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico Differential pairs: four things you need to know about vias PDF | HTML 10/06/2015
Guía del usuario TIDA-00417 DS125B 40GbE/10GbE QSFP Reference Design User's Guide (Rev. A) 4/05/2015
Nota sobre la aplicación DS125BR820 Linear Repeater Used in 40GbE nPPI / SFF-8431 Applications 9/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos