TIDA-00427

TIDA-00427

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia verificado es una solución de acondicionamiento de señal para puertos frontales QSFP28 que admite dos puertos 100 GbE, compatible con los estándares 100G-CR4/SR4/LR4, 40G-CR4/SR4/LR4 y 10G SFF-8431. El diseño es aplicable a cables ópticos y pasivos/activos de cobre. Permite extender el alcance entre el ASIC del interruptor y el puerto frontal QSFP28, algo que suele ser necesario para los puertos más externos de un interruptor Top-of-Rack (ToR) o para implementaciones adicionales en tarjetas mezzanine con puertos QSFP28. Este diseño de referencia ofrece la flexibilidad para que los usuarios actualicen de un repetidor DS280BR810 al retemporizador DS250DF810 compatible con pines.

Funciones
  • Implementación de puerto frontal apilado QSFP28 con acondicionamiento de señal, compatible con conexiones ópticas y de cobre pasivo para 100 GbE/40 GbE/10 GbE
  • Extiende el alcance entre el interruptor y el puerto frontal hasta tres veces más allá del límite de pérdida del canal host CAUI-4
  • Solución de baja potencia/bajo costo para el acondicionamiento de señal del puerto frontal
  • Aplicable a sistemas de interruptores Top-of-Rack (ToR) y tarjetas de línea
  • Fuente de alimentación única, no requiere firmware, disipador de calor ni reloj de referencia
  • Ejemplo de HW probado en laboratorio que incluye los datos de prueba específicos de 100 GbE/40 GbE/10 GbE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBG6.PDF (4697 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDUBF8.PDF (1859 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRK67.ZIP (1886 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRK68.PDF (448 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRK66.PDF (115 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRK70.ZIP (2371 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBQ7.ZIP (2205 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRK69.PDF (4179 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRK65.PDF (208 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD4E004 — Diodo de protección ESD cuádruple de 1.6 pF, 5.5 V, ±8 kV c/ pin VCC p/ interfaces de alta veloci

Hoja de datos: PDF | HTML
Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet

DS250DF810 — Retemporizador multifrecuencia de 8 canales y 25 Gbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet

DS280BR810 — Recontrolador lineal de 8 canales, 28 Gbps y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet

DS280BR820 — Recontrolador de 8 canales y 28 Gbps, baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet

DS280DF810 — Retemporizador multifrecuencia de 8 canales y 28 Gbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet

DS280MB810 — Recontrolador de 8 canales de baja potencia y 28 Gbps con cruce

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS735 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW
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
* Guía de diseño Two-Port 40- and 100-GbE QSFP28 Signal Conditioner Reference Design Guide 28/01/2016
* Informe de prueba TIDA-00427 DS280BR810 100G QSFP28 Test Setup 22/01/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00417 — Diseño de referencia del acondicionador de señal QSFP+ de 2 puertos 40 GbE/10 GbE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos