TIDA-00428

TIDA-00428

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia verificado es un repetidor de 12 G SDI y Video sobre IP con función de resincronización, compatible con los estándares SMPTE (ST-2082, ST-2081, ST-424, ST-292 y ST-259) y con los requisitos eléctricos de 10 GbE. Este diseño se puede utilizar en aplicaciones de cable coaxial o de cable óptico.

Funciones
  • Ecualizador, resincronizador y controlador de cable compatibles con señales SDI y 10 GbE (Video sobre IP) para cables coaxiales y ópticos
  • Amplía el alcance de los equipos SDI y 10 GbE (video sobre IP)
  • Aplicable a tarjetas de línea SDI modulares y 10 GbE para aplicaciones SMPTE 2022
  • USB a I2C integrado para facilitar la programación de dispositivos
  • Fuente de alimentación única, no requiere firmware, disipador de calor ni reloj de referencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBU6A.PDF (9883 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMP1.PDF (116 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMP2.ZIP (466 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCE5.ZIP (349 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMP0.PDF (1001 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD4E004 — Diodo de protección ESD cuádruple de 1.6 pF, 5.5 V, ±8 kV c/ pin VCC p/ interfaces de alta veloci

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS735 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)

LMH1218 — Controlador de cable SDI de 12 G con reclocker integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)

LMH1219 — Ecualizador de cable adaptativo SDI de 12 G con reclocker integrado
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
* Guía de diseño 12G SDI and 10-GbE Video Over IP Repeater With Reclocker Reference Design (Rev. A) 22/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos