TIDA-00445

TIDA-00445

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es para la medición de corriente aislada con una derivación y un amplificador aislado. Al limitar la tensión de derivación a 25 mV, este diseño es capaz de reducir la disipación de potencia en la derivación y lograr un rango de medición de alta corriente de hasta 200 A. La tensión de derivación se amplifica aún más con amplificadores operacionales de precisión en una configuración basada en el amplificador de instrumentación con una ganancia de 10 para coincidir con el rango de entrada del amplificador de aislamiento. La salida del amplificador de aislamiento se desplaza de nivel y se escala para aprovechar todo el rango de entrada del convertidor analógico a digital (ADC) de 3.3 V. Este diseño utiliza un controlador de transformador de ejecución libre para generar una tensión de suministro aislada para el lado de alta tensión del circuito. El factor de forma pequeño para la fuente de alimentación se logra con el funcionamiento del controlador a 400 KHz.

Funciones
  • Medición de corriente de 200 Apk aislada basada en derivación
  • Limitar la tensión de derivación a 25 mV ayuda a lograr menos disipación de potencia
  • Circuito de detección de corriente de lado alto con alta tensión de modo común de 1200 V pico, compatible con accionamientos alimentados por la red eléctrica de corriente alterna de hasta 690 V CA
  • Exactitud de CA calibrada de <1 % en todo el rango de temperatura de –25 °C a +85 °C
  • Puede interactuar directamente con el convertidor analógico a digital (ADC) diferencial o de un único extremo
  • Fuente de alimentación aislada basada en pulsación-tracción de factor de forma pequeño para alimentar el circuito de lado alto
  • VREF incorporado de 1.65 V para el cambio de nivel de la salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB91A.PDF (2057 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJG8.PDF (84 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJG7.PDF (44 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJH0.ZIP (1709 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBL3.ZIP (207 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJG9.PDF (384 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJG6.PDF (480 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores aislados

AMC1200 — Amplificador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1301 — Amplificador aislado reforzado de precisión y entrada de ±250 mV para detección de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2376 — Amplificador operacional doble, de precisión, de bajo ruido y baja corriente de reposo

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040-N — Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño Shunt Based 200A Peak Current Measurement Using Isolation Amplifier Design Guide (Rev. A) 5/03/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00439 — Diseño de referencia de la protección contra fallas de conexión a tierra basada en derivación para i TIDA-00442 — Diseño de referencia de la protección contra fallas de conexión a tierra basada en derivación para i TIPD121 — Solución de diseño de referencia de detección de corriente aislada de 5 A y 2 kV

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos