TIDA-00446

TIDA-00446

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00446 reference design consists of six reinforced isolated IGBT gate drivers along with dedicated gate drive power supplies. This compact reference design is intended to control IGBT’s in 3-phase inverters like AC drives, uninterruptible power supplies (UPS) and solar inverters. The design uses a reinforced isolated IGBT gate driver with DESAT feature and built-in miller clamp protection, enabling use of unipolar supply voltage for the gate drive. Open loop push pull topology based power supply for each gate driver provides flexibility in PCB routing. The push pull transformer driver used in TIDA-00446 operates at 420 khz which helps in reducing the size of the isolation transformer leading to compact power supply solution. Gate drive power supply can be disabled to facilitate safe torque off (STO).

Funciones
  • Suited for low voltage drives (400 Vac and 690 Vac)
  • Integrated 2.5A source and 5A sink current suits driving IGBT modules with currents up to 50A
  • Built in miller clamp functionality enables use of unipolar supply voltage (+17 V) for driving IGBT
  • Built in protection functionalities
    • Short circuit protection through DESAT detection
    • Supply Undervoltage protection
  • Provision for separate Rg(ON) and Rg(OFF)
  • 8000 Vpk Reinforced Isolation
  • Very high CMTI of > 100 kV/us
  • Spread spectrum operation of transformer driver helps reduce EMI.
  • PWM and fault signals of gate drivers can be directly interfaced to controller (3.3V operation)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAZ0C.PDF (4440 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIJ5.ZIP (196 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIJ4.PDF (23 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIJ7.ZIP (1918 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBB8.ZIP (354 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIJ6.PDF (2971 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIJ3.PDF (1110 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de compuertas aislados

ISO5851 — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con funciones de protección activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS706 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA e IQ ultrabajo con protección de corriente inversa y ac

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Small Form-Factor Reinforced Isolated IGBT Gate Drive Design Guide (Rev. C) 23/06/2017
Informe High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 12/05/2026
Informe Circuit Board Insulation Design According to IEC60664 for Motor Drive Apps PDF | HTML 31/08/2023
Nota sobre la aplicación Isolation Glossary (Rev. A) 19/09/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00195 — Diseño de referencia de la plataforma de evaluación del controlador de puerta IGBT aislado para el s TIDA-00199 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de Fly-Buck de accionamiento de puerta IGBT aislada d TIDA-00315 — Diseño de referencia de fuente de alimentación aislada de entrada de 100/200 VCA y 30 W para servoac

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos