TIDA-00452

TIDA-00452

Archivos de diseño

Información general

This reference design demonstrates temperature sensing aimed at the wearables market. LMT70 temperature sensor is ideal for wearable devices due to its 0.13°C temperature accuracy at human body temperatures. Its small form WCSP package allows it to be heated up quickly and have a fast thermal response time when placed on a human body.

Funciones
  • USB form-factor PCB board with breakout tabs to attach different substrates
  • Design guide includes thermal response of different substrates and MSP430F5528 ADC calibration techniques
  • Tested and includes firmware, GUI, user guides and test report
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU802.PDF (934 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRD25.PDF (103 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRD24.PDF (180 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRD26.PDF (629 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRD23.PDF (143 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT70 — Sensor de temperatura analógico de 0,1C, -5,19 mV/C, pares coincidentes de alta precisión, pin de ha

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW
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
* Informe de prueba TIDA-00452 Test Results 25/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos