TIDA-00457

TIDA-00457

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00457 es un adaptador IO-Link que evalúa la señal de salida binaria o analógica de 4 a 20 mA de sensores en entornos industriales y transmite los resultados al PLC vía IO-Link. Todo esto está integrado en una PCB de 6 mm de ancho compatible con el conector estándar de la industria M12.

Funciones
  • Conectividad IO-link v1.1 y v1.0
  • Conexión de un transmisor de sensor en tecnología de 2 o 3 cables
  • Factor de forma pequeña (ancho de placa de 6 mm)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBL8A.PDF (1957 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKT8.PDF (168 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKT7.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKU0.ZIP (506 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBX7.ZIP (301 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKT9.PDF (889 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKT6.PDF (320 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

IO-Link y E/S digitales

SN65HVD101 — IO-Link PHY para nodos de dispositivo

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5738 — MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1220 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC.

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño IO-Link Adapter for Sensors With Analog 4- to 20-mA Output Design Guide (Rev. A) 7/06/2016
Artículo técnico What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 7/11/2016
Informe Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2/11/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00188 — Diseño de referencia del transmisor del sensor de IO-Link TIDA-00339 — Paquete de impulsor del transmisor del sensor IO-Link

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos