TIDA-00460

TIDA-00460

Archivos de diseño

Información general

Typical implementations of distance measurements use expensive rare-earth magnets. To lower overall system cost, this reference design walks through the implementation of industry’s first inductance-to-digital converters from TI for linear position sensing without the use of any expensive rare-earth magnets. Linear position sensing determines the position of a target that moves laterally across an inductive sensor that is generating a magnetic field. An inductance-to-digital converter (LDC), like the LDC1000 or LDC1101, senses inductance changes of an inductor that comes into proximity with a conductive target, such as a piece of metal. The LDC measures this inductance shift to provide information about the position of a conductive target over a sensor coil. The inductance shift is caused by eddy currents generated in the target due to the magnetic field of the sensor. These eddy currents generate a secondary magnetic field that opposes the sensor field, causing a shift in the observed inductance.

Funciones
  • Inductive sensing technology
  • Non-contact detection and measurement
  • Increased flexibility and performance without requiring analog trimming techniques
  • Remote sensor placement
  • Insensitive to environmental contaminations
  • More reliable operation sensor self-diagnostic
  • High resolution and accurate
  • Replace legacy analog only solutions
  • Low power, low cost and low footprint solution
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRFC1.PDF (190 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFB8.PDF (192 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFC0.ZIP (3417 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAH3.ZIP (367 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFB9.PDF (1098 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFB7.PDF (619 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AFE para sensores inductivos

LDC1101 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 1.8 V, L de 24 bits, Rp de 16 bits para aplicaciones de a

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5951 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja IQ y baja caída, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Inductive Linear Position Sensing Booster Pack Design Guide (Rev. A) 29/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos