TIDA-00461

TIDA-00461

Archivos de diseño

Información general

IO-Link ofrece nuevas opciones para la comunicación entre el control del sistema y el nivel de campo. Hoy en día, incluso los sensores más pequeños tienen un potente microcontrolador y varios miles de líneas de código de software. En ocasiones, las actualizaciones de firmware pueden ser necesarias, por ejemplo, para corregir errores o habilitar nuevas funcionalidades. Este diseño de referencia demuestra las ventajas de un microcontrolador MSP430 con tecnología FRAM para actualizaciones de firmware con IO-Link en lugar de utilizar un MCU con memoria flash.

Funciones
  • La actualización de FRAM tarda 100 veces menos de tiempo y no se requiere una pre-borrado
  • Los datos se pueden escribir en FRAM sobre la marcha a la derecha del canal IO-Link, sin necesidad de almacenamiento en búfer
  • La CPU no se mantiene en proceso de escritura y las interrupciones no se bloquean
  • No se perderán datos en caso de fallos de potencia
  • Módulo de encapsulación IP: Proteja porciones de memoria de lecturas no deseadas
  • Cumple con la especificación IO-Link v1.1 y con la transferencia de perfiles BLOB de IO-Link y las actualizaciones de firmware v1.0
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCV4.PDF (1457 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRS61.PDF (183 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS60.PDF (52 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRS63.ZIP (1013 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDP8.ZIP (504 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS62.PDF (732 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS59.PDF (241 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

IO-Link y E/S digitales

TIOL111 — Transceptor de dispositivo IO-Link con protección contra sobretensiones integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado
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
* Guía de diseño IO-Link Firmware Update Reference Design Leveraging MSP430™ FRAM Technology 9/08/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01250 — Diseño de referencia de controlador de solenoide inteligente con mantenimiento predictivo

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos