TIDA-00465

TIDA-00465

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00465 is an application using TPS23861 as a single port, type 2, PoE auto-mode PSE in a small form factor. The design will inject power onto any Ethernet cable for PoE powered loads up to 30W.

Funciones
  • TPS23861 IEEE 802.3at PSE Controller
  • Single Port 30W PoE Injector
  • Auto Detection and Classification of PD
  • Auto Turn on and Disconnect of PD
  • Requires only 48VDC, 40W AC-DC Adapter
Opciones de tensión de salida TIDA-00465.1
Tensión de entrada (Min) (V) 48
Tensión de entrada (Máx) (V) 56
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 56
Potencia de salida (W) 2688
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU782A.PDF (2652 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCY0.PDF (112 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCX9A.PDF (221 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCY2.ZIP (447 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC912.ZIP (211 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCY1.PDF (673 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCX8A.PDF (265 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4001 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 100 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Equipos de alimentación

TPS23861 — PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo
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
* Informe de prueba Single Port, Power-over-Ethernet, Type 2 Auto-Mode PSE Reference Design (Rev. A) 11/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos