TIDA-00471

TIDA-00471

Archivos de diseño

Información general

The TPS53355 Inductor-On-Top step-down buck converter design enables high power density through reduction of X-Y PCB area and results in >86% efficiency with only 1.8W of power loss and 6mV of output voltage ripple requiring only 5x100uF ceramic output caps.

Funciones

 

• >86% Efficiency at 12VIN, 1Vout, 650KHz
•  1.8W power loss at 12.6W Output Power
•  6mV Output Voltage Ripple
• 2.4mV Output Voltage Overshoot in response to 3A to 6A load step, 2.5A/us
• 2.2mV Output Voltage Undershoot in response to 6A to 3A load release, 2.5A/us
• 39 total components including IC

  • • >86% Efficiency at 12VIN, 1Vout, 650KHz
  • •  1.8W power loss at 12.6W Output Power
  • •  6mV Output Voltage Ripple
  • • 2.4mV Output Voltage Overshoot in response to 3A to 6A load step, 2.5A/us
  • • 2.2mV Output Voltage Undershoot in response to 6A to 3A load release, 2.5A/us
  • • 39 total components including IC

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU926.PDF (1455 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREB4.PDF (158 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDREB3.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA55.ZIP (258 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREB2.PDF (120 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS53355 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 15 V y 30 A de alta eficiencia con Eco-Mode
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
* Informe de prueba TIDA-00471 Test Results 14/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos