TIDA-00478

TIDA-00478

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia basado en TPS65218 es una solución de alimentación compacta e integrada para los sistemas en chip y matrices de puertas programables de campo (SoC/FPGA) Xilinx® Zynq® 7010 (perteneciente a la familia de productos Zynq® de la serie 7000). Este diseño muestra al TPS65218 como un circuito integrado de administración de potencia (PMIC) todo en uno que alimenta los cinco carriles necesarios para suministrar potencia a los SoC/FPGA 7010 de Zynq®. El área total de la placa, incluidos los componentes pasivos, que se necesita para que el TPS65218 alimente los cinco carriles de alimentación del Zynq® 7010, es de tan solo 1.594 in2. El TPS65218 cuenta con la flexibilidad necesaria para admitir memoria DDR3L o DDR3. Este circuito integrado (IC) de administración de potencia puede ejecutarse con una única fuente de alimentación de 5 V o con una batería de iones de litio de una celda. Este diseño está garantizado para funcionar en un cierto rango de temperatura industrial (desde -40 °C hasta 105 °C).

Funciones
  • Proporciona cinco carriles de suministro para alimentar el Zynq® 7010 dentro de un área compacta de 1.594 in2 (incluyendo los componentes pasivos)
  • El TPS65218 ofrece 4 convertidores CC-CC de alta eficiencia con transistores de efecto de campo (FET) integrados y 1 regulador de caída baja (LDO) ajustable de uso general
  • Incluye un secuenciador programable integrado para una secuenciación flexible de encendido
  • Las entradas y salidas de uso general (GPIO) en chip se pueden programar para secuenciar el encendido de componentes discretos adicionales, si es necesario
  • Apto para aplicaciones industriales (desde -40 °C hasta 105 °C)
  • Este diseño incluye un informe de pruebas, una guía de módulo de evaluación (EVM) y archivos de diseño para ayudar a acelerar el proceso de evaluación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU799A.PDF (1255 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRD18.PDF (111 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRD19.ZIP (1260 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRD17.PDF (211 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS6521815 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 6 convertidores CC/CC, 1 LDO y 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65218D0 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) para FPGA y SOC de ARM® Cortex™-A8/A9

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Powering the Xilinx® Zynq® 7000 series of FPGAs with power management IC (Rev. A) 30/10/2018
EVM User's guide TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 16/09/2022
Artículo técnico Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 24/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos