TIDA-00493

TIDA-00493

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una etapa amplificadora de ganancia fija para medir con precisión entradas de tensión y corriente de baja amplitud en un amplio rango dinámico mediante un convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) para aplicaciones de medición de potencia. Se puede medir con precisión la tensión de CA de baja amplitud desde divisores de tensión, transformadores de corriente o sensores de corriente de núcleo dividido con salida de 333 mV.

Funciones
  • Etapa de amplificador de ganancia fija basada en amplificador operacional para entradas de tensión y corriente con salida compatible con el rango de entrada ADS8688 de ±2.56 V, ±5.12 V y ±10.24 V
  • Configuraciones proporcionadas:
    • Entrada de tensión con divisor de resistencia impedancia de >1 MΩ (no se requiere sensor de temperatura [PT] externo)
    • Interfaz de sensor de corriente de tipo de salida de tensión CA de 333 mV
    • Entrada secundaria de transformador de corriente (TC) con resistencia de carga: de extremo único y diferencial
  • Referencia programable integrada para aplicaciones de medición de un solo extremo.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA01.PDF (3948 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFL1.PDF (93 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFL0.PDF (231 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFL3.ZIP (1864 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAJ5.ZIP (705 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFL2.PDF (199 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFK9.PDF (1274 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65131 — Convertidor de carril dividido con salidas dobles, positivas y negativas (750 mA típ.)

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8688 — ADC SAR de alimentación simple, 16 bits, 500 kSPS y 8 canales con rangos de entrada bipolar

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA4180 — Amplificador operacional de bajo ruido, carril a carril, con deriva cero de 0,1 uV/C, cuádruple, 36V
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
* Guía de diseño Power Measurement AFE for mV Output Sensors Interfaced to SAR ADC Design Guide 19/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos