TIDA-00498

TIDA-00498

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00498 cuenta con un extremo frontal de procesamiento de señales y un bloque de autoalimentación para la unidad de disparo electrónico (ETU) utilizada en disyuntores.  Se utiliza un microcontrolador basado en FRAM para procesar las entradas de corriente de amplificadores de acondicionamiento de señal para corriente trifásica, neutra y a tierra. Se utilizan dos ganancias para ampliar el rango de medición de corriente de fase.

Este diseño de referencia también puede autoalimentarse utilizando una entrada de corriente rectificada. TIDA-00498 está diseñado para un disparo rápido y repetible (dentro de 30 ms) para un amplio rango de corriente y temperatura.

Funciones
  • Mide tres corrientes (fase) con rango de entrada de (0.2 a 12 INOMINAL) y dos corrientes (Neutral, Tierra) con (0.05 a 2 INOMINAL) dentro de ±3 %
  • Utiliza el microcontrolador (MCU) MSP430™ FRAM de TI para el inicio rápido, el tiempo de inicio, incluido el cálculo de tensión cuadrática media (RMS) de un ciclo, es <30 ms
  • La detección de subtensión proporciona un tiempo de reinicio de 200 μs aproximado después del encendido
  • Fuente de autoalimentación (basada en entrada de corriente rectificada) con regulación de derivación basada en MOSFET
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA09.PDF (3142 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGA7.PDF (370 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGA8.PDF (431 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGA6.PDF (258 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGB0.ZIP (5458 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAQ2.ZIP (716 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGA9.ZIP (963 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGA5.PDF (1035 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT87 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±2 °C de 2,7V a 5,5 V con ganancia de -13,6 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM2903 — Comparador diferencial doble

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LMV551 — Amplificador operacional simple de 5,5 V, 3 MHz y baja corriente de reposo (37 μA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA4314 — Amplificador operacional RRIO cuádruple, 5.5 V, 3 MHz, bajo ruido (4.6 nV/√Hz)

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NKCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 14 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

LM8364 — Monitor de tensión activa-baja con corriente quiescente baja y precisión del umbral del 2.5 %

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

LM4041B — Referencia de tensión de derivación de micropotencia ajustable con una precisión de 0.2 %
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
* Guía de diseño Signal Processing Front-End for Electronic Trip Used in ACB/MCCB Design Guide 3/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos