TIDA-00499

TIDA-00499

Archivos de diseño

Información general

Mientras que los registradores digitales de fallas (DFRs) pueden detectar transitorios en 17/20 μs a 60/50 Hz, los registradores transitorios capturan perturbaciones que pueden alcanzar picos y disminuir bien en un microsegundo. Este diseño de referencia demuestra la captura de entradas transitorias de hasta 1 MHz para registradores digitales de fallas (DFR) y 25 MHz para órdenes de teclado transitorias. Se pueden capturar tanto los transitorios positivos como los negativos (<=pico de 2 kV) con resolución variable en función de la necesidad de la aplicación (resolución de 12 bits a 14 bits) y una precisión del 10 % mediante un amplificador diferencial que impulsa un convertidor de alta velocidad.

Funciones
  • Grabación transitoria de 10 MHz a 25 MHz (>166,000 muestras/ciclo)
  • Registradores digitales de fallas (DFR) de hasta 1 MHz
  • Acondicionamiento del amplificador diferencial para interconectar entradas transitorias con el convertidor analógico a digital (ADC) diferencial
  • Rango de medición: entrada de captura transitoria de 250 V a pico de 2 kV, 1.2/50 us
  • Sensibilidad de medición (10 % a 100 % del rango de tensión de entrada): ±20 V (resolución) para un máximo de 2 kV
  • Precisión de medición (10 % a 100 % del rango de tensión de entrada): <10 % para la captura transitoria y <1 % para los registradores digitales de fallas (DFR)
  • Probado para inmunidad a sobretensiones según IEC61000-4-5 hasta 4 kV con impedancia de 42 Ω
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAT7A.PDF (5184 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRII9.ZIP (290 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRII8.ZIP (388 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIJ2.ZIP (10109 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBB6.ZIP (4385 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIJ0.ZIP (2806 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIJ1.ZIP (830 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRII7.ZIP (1015 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62080 — Convertidor reductor alta eficiencia 1.2 A en encapsulado SON 2 x 2 mm, tensión de salida ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4521 — Amplificador diferencial completo de salida de carril a carril y potencia muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4531 — Amplificador diferencial completo de potencia ultrabaja de 0.25 mA, RRO

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA322 — Amplificador operacional simple, 5,5 V, 20 MHz, corriente de salida de 65 mA, bajo ruido (8,5 nV/√Hz

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC3421 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 12 bits y 25 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC3441 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 25 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7254 — ADC SAR diferencial de muestreo simultáneo, 12 bits, 1 MSPS, doble

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7854 — ADC SAR, doble, entrada diferencial, 1 MSPS, 14 bits, muestreo simultáneo

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8354 — Convertidor analógico a digital (ADC) SAR doble de 700 kSPS y 16 bits de muestreo simultáneo

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

LM4140 — Referencia de tensión de serie de caída baja de micropotencia de precisión de 0.1 % y 3 ppm/°C con p
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
* Guía de diseño AFE Using High-Speed ADC and Differential Amp for Digital Fault Recorder or TWFL (Rev. A) 25/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos