TIDA-00503

TIDA-00503

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00503 refrence design is a SEPIC mode LED driver design for automotive backlight applications with 2 or 3 LEDs in series. SEPIC enables VIN both above and below VOUT. The LED driver operates at a switching frequency of 2.2MHz for a small overall footprint and all components are limited to <3mm in height.

Funciones
  • Wide VIN range 4.5-40V
  • Dimming ratio 10000:1 @ 200Hz PWM
  • Small solution size enabled by 2.2 MHz operation
  • Flexible support for different LED configurations
  • EMI mitigation with optional spread spectrum and external sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRI47.PDF (98 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRI46.PDF (75 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRI49.ZIP (1491 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB75.ZIP (249 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRI48.PDF (409 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRI45.ZIP (279 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

LP8861-Q1 — Controlador LED de 4 canales de alto rendimiento y bajo EMI para la iluminación automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TIDA-00503 Design Considerations 8/10/2015
Más documentación TIDA-00503 Test Results 8/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos