TIDA-00506

TIDA-00506

Archivos de diseño

Información general

This reference design showcases proximity sensitivity using our FDC1004 evaluation module (EVM) for an automotive kick-to-open application within a plastic bumper. This design also showcases test results that include exposure to mud and water on the bumper to determine the impact of common environmental factors.

Funciones
  • Input offset capacitance up to 100 pF. The large offset-capacitance capability allows for the use of remote sensors and long cables. It also allows tracking and compensating for environmental changes over time (temperature and humidity).
  • A two-channel shield drives up to 400 pF. The large shield drive can reduce environmental interferences such as EMI, noise and proximity from undesired targets and help focus the sensing direction of a capacitive sensor, thus enhancing its resolution.
  • Effective resolution (noise floor) of 16 bits allows far object sensing with a small, inexpensive conductive sensor.
  • Four measurement channels allow multiple applications where one channel can be used as an environmental sensor to track and compensate for environmental (temperature and humidity) changes.
  • Small 3-mm x 3-mm footprint enables using the device in space-constrained applications
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU822.PDF (1053 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRD68.PDF (109 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC943.ZIP (258 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRD67.PDF (172 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Acondicionadores de señal

FDC1004 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 16 bits con controlador de escudo activo para p
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
* Informe de prueba TIDA-00506 Test Results 4/03/2015
Guía del usuario TIDA-00506 Design Considerations 4/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos