TIDA-00507

TIDA-00507

Archivos de diseño

Información general

The TI TPS53625 VR12 reference design (TIDA-00507), supporting Intel® Atom™ C2000, uses TI's driverless PWM architecture with TI power stages for high power density, high efficiency, and low component count while meeting Intel voltage tolerance requirements with low ripple and high output current monitoring accuracy.

Funciones
  • >81% Efficiency at 12VIN, 0.9Vout, 600KHz at 21A output current (VCCP)
  • Load transient performance well within the +/-64mV DC+AC guideline
  • Only 10x47uF ceramic output caps and 1x470uF bulk output capacitor for VCCP rail
  • Only 4x47uF output ceramic capacitors for VNN rail
  • Meets all Intel® Atom™ C2000 VCCP and VNN rail specifications, including Fast and Slow Dynamic VID transition specs
  • Driverless PWM architecture with external TI power stages for high effiency and power density
Opciones de tensión de salida TIDA-00507.1 TIDA-00507.2
Tensión de entrada (Min) (V) 9 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 15 15
Tensión de salida (Nom) (V) .9 .9
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.3 21
Potencia de salida (W) 2.07 18.9
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Multiphase Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU934.PDF (6832 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDU935.PDF (5007 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREE4.PDF (368 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDREE5.PDF (368 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA63.ZIP (2065 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREE3.PDF (68 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS53625 — Controlador reductor D-CAP+™ bifásico para microservidor VR12.0

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A80 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A y PSRR alta con IQ baja y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD97374Q4M — Etapa de potencia buck sincrónica NexFET™ de 30 V, 25 A, SON de 3.5 × 4.5 mm
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
* Informe de prueba TIDA-00507 Test Results (TPS53625 Intel Atom C2000 PVCCP) 15/04/2015
* Informe de prueba TIDA-00507 Test Results (TPS53625 Intel Atom C2000 PVNN) 15/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos