TIDA-00510

TIDA-00510

Archivos de diseño

Información general

The TPS53355 Inductor-On-Top step-down buck converter design enables high power density through reduction of X-Y PCB area by placing the output inductor on top of the IC and results in 92% minimum efficiency for 66W and 100W output power designs (3.3V and 5V output)  requiring only 4x100µF ceramic output caps.

Funciones
  • 94% Efficiency at 12VIN, 5Vout,20A output current, 650KHz
  • 6W power loss at 100W Output Power
  • 14mV Output Voltage Ripple at 20A output current
  • Only 4x100µF output ceramic capacitors
  • 27mV Output Voltage Overrshoot in response to 5A to a 10A load increase, 2.5A/µs
  • 58.7°C IC case temperature at 5Vout and 20A output current (100W Output Power)
Opciones de tensión de salida TIDA-00510.1 TIDA-00510.2
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 5 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 20 20
Potencia de salida (W) 100 66
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU936.PDF (1993 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDU937.PDF (1934 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREE8.PDF (114 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA64.ZIP (257 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREE6.PDF (1879 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDREE7.PDF (1435 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS53355 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 15 V y 30 A de alta eficiencia con Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00510 Test Results (3.3-V Output) 15/04/2015
* Informe de prueba TIDA-00510 Test Results (5-V Output) 15/04/2015
Guía del usuario TIDA-00510 FLIR Inspection Report 15/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos