TIDA-00513

TIDA-00513

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00513 demonstrates two examples of paralleling load switches. The functionality of existing load switches can be expanded by placing multiple channels in a parallel configuration.
The first uses both channels of the dual channel TPS22966 for a total output current of 10A.
The second uses three TPS22959 in parallel for a total output current of 30A.

Funciones
  • Increased Maximum Output Current
  • Reduced Total ON-Resistance (RON)
  • Faster Output Rise Time
  • Lower Power Dissipation
  • Reduced Quick Output Discharge  (QOD) Resistance
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU859.PDF (2133 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDU3.PDF (139 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDU2.PDF (80 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDU5.ZIP (454 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA15.ZIP (397 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDU4.PDF (736 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDU1.PDF (312 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores de carga

TPS22959 — Interruptor de carga de 5.5 V, 15 A, 4.4 mΩ con descarga de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22966 — Interruptor de carga de 2 canales, 5.5 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga d
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
* Guía de diseño Parallel Load Switches for Higher Output Current and Reduced ON-Resistance 23/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos