TIDA-00517

TIDA-00517

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00517 proporciona un diseño de referencia completo para el control básico de los ventiladores con componentes mínimos.  Este diseño cuenta con el interruptor de temperatura TMP302 para detectar condiciones de exceso de temperatura en dispositivos electrónicos personales, PC industriales, unidades de distribución de potencia y otras aplicaciones que aprovechan los ventiladores para controlar las condiciones de temperatura. Este diseño sencillo se puede modificar fácilmente para diferentes ventiladores de tensión, lo que lo hace aplicable a un amplio rango de usos.

Funciones
  • Interruptor de temperatura sencillo para activar el ventilador
  • El diseño flexible puede funcionar con muchas tensiones de ventilador
  • Recuento y costo de la lista de materiales bajos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU798.PDF (722 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJF4.PDF (192 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJF5.ZIP (3401 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRJF3.PDF (126 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores por temperatura

TMP302 — Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med
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
* Guía de diseño Basic Fan Controller With Over-Temperature Detection Design Guide 24/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos