TIDA-00520

TIDA-00520

Archivos de diseño

Información general

This is a high efficiency 300-W AC/DC reference design.  The design can be biased from external supply or configured for Self-Bias Auxillary mode for operation directly off the AC mains.  The PFC is fully internally compensated, reducing design complexity and pcb design.  Protections include 3-level OCP, line brown-out, PFC Bulk OVP plus UVP and OTP.

Funciones
  • 88.9% @115V, 90.6% @230V average efficiency
  • 83.68% @115V, 85.07% @230V 10% load efficiency 
  • High Power factor 99.5%, 6% typical THD @230Vac 50Hz
  • Less than 200mW No-Load-Power @115Vac acheivable in Auxulliary Self-BIAS mode
  • 397ms turn-on time
  • Line Brownout Protection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRDC1.PDF (231 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC958.ZIP (327 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDC0.PDF (260 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC29950 — Controlador combinado PFC/LLC con CCM de alta eficiencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511A — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SOT-23 package

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
EVM User's guide Using the UCC29950EVM-631 300-W PFC/LLC Off-Line PSU Module (Rev. A) 11/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos