TIDA-00526

TIDA-00526

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00526 is cost efficient and easy to implement white LED intensity control and brightness matching solution.

Funciones
  • Cost efficient LED brightness matching solution
  • Tunable for a wide range of LED types
  • Low cost solution
  • Dimmable brightness control
  • Small foot print design
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU922A.PDF (1415 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDREJ5.PDF (193 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA74.ZIP (2886 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDREJ4.PDF (199 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD4E1U06 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V y ±15 kV en encapsulados SOT-23 y SC70

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38693-ADJ — Regulador de voltaje ajustable de baja caída de 500 mA, 10 V, con habilitación
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
* Guía de diseño Using LDO for LED Control and Brightness Matching Design Guide (Rev. A) 6/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos