TIDA-00527

TIDA-00527

Archivos de diseño

Información general

This design demonstrates the implementation of a buspowered RS-485 application and allows to evaluate different filters for the DC power. This saves the cost and space for a separate power wiring.

A new preferred approach by using On-off key modulation to transmit RS-485 signals over power line is achieved with THVD8000. By integrating modulation and demodulation circuits, the THVD8000 can increase the frequency content of the baseband data being transmitted. This enables easier DC and AC coupling and system-side interfaces to standard universal asynchronous receivers-transmitters (typically used for RS-485) without any need for special encoding, which is useful in low-data-rate applications. This upgraded approach works well for both DC and AC power without any need for special coding in a microcontroller.

Funciones
  • Power over Bus for half-duplex RS-485
  • Evaluate different filters
  • One board configurable as master or slave
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU993.PDF (385 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDREX9.PDF (195 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAC2.ZIP (326 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREX8.PDF (41 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD75 — Transceptor RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 20 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD82 — Fuente de alimentación de 5 V RS-485 con protección IEC ESD
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
* Guía de diseño RS-485 Power Over Bus Design Guide 15/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos