TIDA-00528

TIDA-00528

Archivos de diseño

Información general

This verified design can accurately measure current, voltage and power on a bus as high as 400 V using an I2C- or SMBUS-compatible interface. This design is targeted towards industrial applications where there is a need to measure system current accurately with bus voltages greater than 40 Volts such as Solar inverters, HEV/EV systems and Source generation for AC/DC electronic loads and power sources. This is a low cost non-isolated solution for high voltage current monitoring. It uses INA226 and OPA333 along with a 600-V P-FET transistor.

Funciones
  • Supports Bus Voltages between 40 and 400 Volts
  • Current, Voltage and Power Monitor
  • I2C-/SMBUS-compatible interface
  • High accuracy
  • Low cost
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU849.PDF (1165 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJQ1.PDF (92 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJQ0.PDF (114 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJQ3.ZIP (1018 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBN5.ZIP (186 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCBN6.ZIP (273 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJQ2.PDF (581 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJP9.PDF (280 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Monitores de potencia digitales

INA226 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C ultrapreciso de 36 V y 16 bits con alerta

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA333 — Amplificador operacional de precisión CMOS de micropotencia, 1.8 V, 17 µA y deriva cero
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
* Guía de diseño 40V to 400V Uni-directional Current/Voltage/Power Monitoring Design Guide 13/03/2015
Guía de selección Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos