TIDA-00532

TIDA-00532

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00532 is a miniature, High Efficiency, low noise power supply for WLAN applications.

Funciones
  • Low noise power supply for power amplifiers (2.4GHz and 5GHz band), RF transceivers and other circuits requiring low noise efficient power conversion.
  • Provides long battery life with its ultra low quiescent current.
  • High efficiency 94% (at IOUT 300mA)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU923.PDF (1633 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDREE1.PDF (184 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA62.ZIP (1822 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREE0.PDF (308 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM3281 — Convertidor DC-DC reductor en miniatura de 6 MHz, 1.2 A y 3.3 V
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
* Guía de diseño High-Efficiency Low-Noise Buck Converter for WLAN Front-End Modules 14/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos